Termékek közzététele
F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2
Placo do Brasil

F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

Placo Solution made of structured ceiling composed of plasterboard and F530 steel. It has a uniform and smooth finish, and is indicated for indoor environment.
Specifikáció
  • The Placo Standard ceiling system consists of Placo LEV plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 600mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócontinuous_suspended_ceiling_f530_600-lev125-br-cr2
  • Termékcsaládceiling
  • TermékcsoportStandard
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeBrazília
  • Gyártás helyeBrazília
  • Nettó tömeg (kg)11.15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • UNSPSC névDrywall
  • UNSPSC kód30161503
  • Uniclass 2015 kódSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 leírásBoard and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGypsum Board
  • OmniClass szám23-15 19 23
  • OmniClass névCeilings
  • CSI UniFormat II kódC3030
  • CSI Uniformat II névCeiling Finishes

Termék elérhetősége

Dél-Amerika