Termékek közzététele
RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27
Placo do Brasil

RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27

3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)
Placo Solution made bidirectional ceiling made of plasterboard and steel frames. It has high acoustic performance and is indicated for indoor environment.
Specifikáció
  • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócontinuous_suspended_ceiling_rigitone_12-20-66-est_bid-60-27
  • Termékcsaládceiling
  • TermékcsoportPerformance
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeBrazília
  • Gyártás helyeBrazília
  • Nettó tömeg (kg)12.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • UNSPSC névDrywall
  • UNSPSC kód30161503
  • Uniclass 2015 kódSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 leírásBoard and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGypsum Board
  • OmniClass szám23-15 19 23
  • OmniClass névCeilings
  • CSI UniFormat II kódC3030
  • CSI Uniformat II névCeiling Finishes

Termék elérhetősége

Dél-Amerika
Brazília