Termékek közzététele
GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL  625X1250-COM CANTONEIRA
Placo do Brasil

GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X1250-COM CANTONEIRA

Placo Solution made removable ceiling made of plasterboard and steel frames. It has practicality of installation and easy access to the plenum and is indicated for indoor environment.
Specifikáció
  • The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóregistrable_suspended_ceiling_gyprex_liso_625x1250-com_cantoneira
  • TermékcsaládRemovable ceiling
  • TermékcsoportGyprex Clean
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeBrazília
  • Gyártás helyeBrazília
  • Nettó tömeg (kg)9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • UNSPSC névDrywall
  • UNSPSC kód30161503
  • Uniclass 2015 kódSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 leírásBoard and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGypsum Board
  • OmniClass szám23-15 19 23
  • OmniClass névCeilings
  • CSI UniFormat II kódC3030
  • CSI Uniformat II névCeiling Finishes

Termék elérhetősége

Dél-Amerika
Brazília
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText