Termékek közzététele
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70
    Placo do Brasil

    ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70

    Placo solutions made of Ultrawall Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of impact resistance, load capacity and acoustic insulation for interior wall.
    Specifikáció
    • The Placo Ultrawall system consists of Placo habito plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum impact resistance, load capacity and acoustic insulation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóultrawall_95-70-600-hbt125-hbt125-br-lv70
    • TermékcsaládWall
    • TermékcsoportPerformance
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3
    • Mélység (mm)95
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    • Nettó tömeg (kg)28.05
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névDrywall
    • UNSPSC kód30161503
    • Uniclass 2015 kódEF_25_10
    • Uniclass 2015 leírásWalls
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 névGypsum Board
    • OmniClass szám23-15 11 11 11
    • OmniClass névGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika