Termékek közzététele
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
    Pladur

    2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®

    4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)
    Direct-bond wall lining consisting of an Enairgy Isopop® transformed board attached directly to the load-bearing wall with globs of Enairgy® MA adhesive mortar placed approximately every 300 mm horizontally and 400 mm vertically. The Enairgy Isopop® range is available with Pladur® N, I, H1 boards and the Enairgy Isopop+® range with FONIC and OMNIA boards, Commensurate amounts of Pladur® materials: joint compounds, adhesive mortar, joint tape, etc. Completely finished with Quality Level 1 (Q1) for tile finishes, laminates, furring, etc. Also with Level 2 (Q2), Level 3 (Q3) or Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
    Specifikáció
    • Inner wall lining for vertical building envelope elements (façades, party walls, enclosure walls forinner yards and basement walls). Wall lining for distribution or partition walls in a building.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópladur_2_trds_2_12
    • Termékcsalád2. Trasdosados PLADUR®
    • Termékcsoport2.1. Directos
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-22
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagGipsz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Finishes
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névGypsum board
    • UNSPSC kód30161509
    • Uniclass 2015 kódSs_25_25
    • Uniclass 2015 leírásWall lining systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 43
    • CSI MasterFormat 2014 névGypsum Sheathing
    • OmniClass szám23-15 15 23
    • OmniClass névWall Linings
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes