Termékek közzététele
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended
    Pladur

    4.2.1 CEILINGS - T-45 profiles single frame suspended

    4.8/5 csillag4.8(16 vélemény)

    Suspended ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame using Pladur® T-45 profiles, suspended from the building structure using Pladur® T-45 hanger brackets and Ø 6-mm threaded rods, supported on Pladur® profiles mechanically attached around the whole perimeter. One or two Pladur® (N, H1, OMNIA, F, Ultra L-TEC, Ultra L-TEC H1 or SYNIA STD 4BA) boards are screwed to this frame. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, resilient joints, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.

    Specifikáció
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms providing fire resistance and acoustic insulation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópladur_4_tec_4_21
    • Termékcsalád4. Techos PLADUR®
    • Termékcsoport4.2. Suspendidos estructura simple
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagGipsz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásMennyezet
    • UNSPSC névGypsum board
    • UNSPSC kód30161509
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25
    • Uniclass 2015 leírásCeiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
    • OmniClass szám23-15 13 21
    • OmniClass névCeiling Panels
    • CSI UniFormat II kódC3030
    • CSI Uniformat II névCeiling Finishes