Termékek közzététele
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
    PLANK

    CUP armchair

    5.0/5 csillag5.0(7 vélemény)

    La poltrona CUP è realizzata in plastica ed è disponibile in bianco o nero. Il rivestimento della poltrona è disponibile in diversi tessuti e colori e può essere perfettamente abbinato alla scocca. La struttura in metallo è cromata o verniciata a polvere nera.

    Specifikáció
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1950-12

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCUP-armchair
    • TermékcsaládCUP
    • TermékcsoportArmchair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)830
    • Szélesség (mm)640
    • Mélység (mm)630
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)7.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC012213
    • ETIM-névOffice chair
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products