Termékek közzététele
MART table oval - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table oval - 73 cm high - indoors and outdoors
    PLANK

    MART table oval - 73 cm high - indoors and outdoors

    4.2/5 csillag4.2(10 vélemény)

    The MART table consists of a powder-coated metal frame in the colours black or white. The legs are either made of powder-coated aluminium in the colours black, white or aluminium with an ash coating in natural lacquer. The table system is suitable for both indoor and outdoor use, but only for the table with powder-coated legs.

    Specifikáció
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Plank Lab.
      ITEM NUMBER: 9825-01

      The table tops are available as:

      - HPL FunderMAX FH (100x220cm, 12mm) in black and white
      - HPL FENIX (100x220cm, 12mm indoor only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMart-Table-oval-h-73
    • TermékcsaládMart
    • TermékcsoportTable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)730
    • Szélesség (mm)2200
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)49
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Hasonló termékek