Termékek közzététele
MISTER X table square - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base
    PLANK

    MISTER X table square - 50cm high - cast iron with 4-spoke cross base

    The MISTER-X table is a versatile table with a cross base made of powder-coated cast iron in the colours white or black. The table is equipped with adjustable glides and is suitable for both indoor and outdoor use.

    Specifikáció
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2012
      DESIGNER: Cisotti + Laube
      ARTICLE NUMBER: 9510-51

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x70cm / 80x80cm, 10mm) in black and white
      - MDF (70x70cm / 80x80cm, 25mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x70cm / 80x80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMisterX-table-Square-h-50
    • TermékcsaládMisterX
    • TermékcsoportTable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)500
    • Szélesség (mm)680
    • Mélység (mm)490
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Hasonló termékek