Termékek közzététele
Mira Series - Casement - Standard
Ply Gem

Mira Series - Casement - Standard

4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)

MIRA Series Windows

NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

If you are looking for the warmth and beauty of a wood window, with the durability and weather resistance of aluminum, the MIRA aluminum-clad series is the smart choice for your home.

MIRA Casement Window

Maximum Fresh Air. Sash opens up to 90 degrees to allow more air in.

Superior Energy Efficiency. Single-sash design that seals tightly to provide excellent thermal performance.

Streamlined Handle Design. Sleek fold-down handle won’t interfere with window treatments.

Safe, Easy Cleaning. Sash can be simply cleaned from inside your home.

Convenient Security. A single handle secures the window at multiple points and meets forced entry requirements.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómira-casement-standard
  • TermékcsaládWindows
  • TermékcsoportMira Premium Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows