Termékek közzététele
Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01
Ponte Giulio

Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01

Ergonomically designed washbasin with elbow rests and lower border with integral grab bar made of vitreous china - B40CNS01

Specifikáció
  • Cantilever consolle with ergonomic shapes especially indicated for elderly or disabled people. The article is made of sanitary porcelain - vitreous china - white in shape with elbow-shaped surface, the perimeter of the lower edge has a relief that is a sure grip for people with mobility problems; predisposed of single hole for tap, without hole for overflow. The article provides for wall mounting using plugs, not supplied - B40CNS01

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóB40CNS01
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportSanitary
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)540
  • Szélesség (mm)810
  • Mélység (mm)225
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)22.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika