Termékek közzététele
Double seat left - G02JDL29
Ponte Giulio

Double seat left - G02JDL29

Double folding seat with nylon slats made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl - G02JDL29

Specifikáció
  • Folding right asymmetrical double seat with slatted seat, equipped with a clutch system to prevent accidental movements. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel tube, coated with a non-toxic, biocompatible and antibacterial vinyl sheath; the seat is made of PA-6 staves. The wall anchorage is guaranteed by a fixing system made of AISI 304 stainless steel plates, fitted with polyamide counter-leveling plates. The rapid interlocking plate covers are made of PA-6 - G02JDL29

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG02JDL29
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportSeats and stools
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-16
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)9
  • Szélesség (hüvelyk)34
  • Mélység (hüvelyk)22
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPoliamid
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (font)33
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika