Termékek közzététele
L-shaped double folding seat - G02JDR29
Ponte Giulio

L-shaped double folding seat - G02JDR29

Double folding seat with slats, made of seamless galvanized steel tube covered with biocompatible vinyl, warm to the touch - G02JDR29

Specifikáció
  • Recommended for obese people
    Compliant with UNI EN 12182: 2012, this standard refers to the "holes and distances" between the parts, or components of a product, accessible during its use. Precisely identifies the "less than 8 or greater than 75 millimeters" measurements of the holes and "spaces" in order to avoid risks of crushing or entrapment - G02JDR29

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG02JDR29_2020
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportSeats and stools
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-24
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)9
  • Szélesség (hüvelyk)34
  • Mélység (hüvelyk)22
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagPoliamid
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (font)33
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika