Termékek közzététele
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04
    Ponte Giulio

    hug seat with backrest and armrest - G12JDS04

    The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bar from the contemporary design are in the spotlight they are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal version and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - G12JDS04

    Specifikáció
    • Chair with backrest and armrest. Adjustable feet. Seat and backrest made of high density porliuretan, the structure come with stainless steel pipe - G12JDS04

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóG12JDS04
    • TermékcsaládSafe bathroom
    • TermékcsoportSeats and stools
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)735
    • Szélesség (mm)530
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)7.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Dél-Amerika