Termékek közzététele
Floor to wall grab bar - G25JCS38
Ponte Giulio

Floor to wall grab bar - G25JCS38

90° Angle Floor To Wall Antimicrobial Grab Bar With Reversible Outrigger - G25JCS38

Specifikáció
  • 90° angle floor to wall antimicrobial grab bar with reversible outrigger. Reversible orientation. 1.25” diameter, no maintenance 3mm thick antimicrobial vinyl coating. Concealed ABS 4-hole flange plate.

    • 330LB load capacity
    • Exceeds ADA load requirements
    • Install hardware included for wood stud
    • Non-slip, warm to the touch finish
    • Antimicrobial
    • Rust proof
    • Lifetime warranty
    • Price comparable to stainless steel - G25JCS38

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG25JCS38
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportGrab bars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-06
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)34
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)31
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagVinyl
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (font)8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika