Termékek közzététele
Grab bar folding 28in - G41JCS10
Ponte Giulio

Grab bar folding 28in - G41JCS10

Safety folding grab rail with reinforced joint - G41JCS10

Specifikáció
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G41JCS10

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG41JCS10
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportGrab bars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)113
  • Mélység (mm)234
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)3.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika