Termékek közzététele
L-shaped safe shower column - H51GJR02
Ponte Giulio

L-shaped safe shower column - H51GJR02

Safe shower column with stainless steel body - H51GJR02
Specifikáció
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GJR02
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH51GJR02
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportShower colums
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)919
  • Szélesség (mm)520
  • Mélység (mm)513
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowering
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia