Termékek közzététele
Safe shower set - H51GOS01
Ponte Giulio

Safe shower set - H51GOS01

Safe shower set with stainless steel body - H51GOS01
Specifikáció
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower 3 jets - diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. - H51GOS01
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH51GOS01
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • Termékcsoport Safe shower set
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)735
  • Szélesség (mm)179
  • Mélység (mm)70
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowering
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia