Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/a8ae3ff4-3161-4970-9448-ed89fb159b30
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
D0561
Termékcsalád
EASYTHERM
Termékcsoport
Shower Mixer
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-04-03
Verziószám
1
Magasság (mm)
69
Szélesség (mm)
306
Mélység (mm)
109
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Nettó tömeg (kg)
1.685
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 leírás
Shower fittings package
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Letöltés
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
Letöltés