Termékek közzététele
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
    Porcher

    AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm

    Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm -
    Specifikáció
    • AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD6041
    • TermékcsaládAQUA
    • TermékcsoportShowers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)152
    • Szélesség (mm)253
    • Mélység (mm)126
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)0.46
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország