Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/4d82d138-84b9-4241-a989-5cb04f50b8ee
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
3.6
(5 vélemény)
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
D6046
Termékcsalád
AQUA
Termékcsoport
Shower
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-04-03
Verziószám
1
Magasság (mm)
603
Szélesség (mm)
156
Mélység (mm)
181
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Nettó tömeg (kg)
1.416
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 leírás
Shower fittings package
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Letöltés
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Letöltés
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Letöltés