Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/12b5600c-4bf6-412e-a400-36c7b84aa09e
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
WC
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
Bowl 52,5 x 37 cm - Poids : 20 kg
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
E3004
Termékcsalád
HERCULE
Termékcsoport
Toilets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-05-25
Verziószám
1
Magasság (mm)
355
Szélesség (mm)
520
Mélység (mm)
360
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Nettó tömeg (kg)
19.7
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - WC
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 leírás
WC pans
CSI MasterFormat 2014 kód
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 név
Toilet Accessories
OmniClass szám
23-31 19 00
OmniClass név
Toilets
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Letöltés
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Letöltés
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Letöltés
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Letöltés
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Letöltés
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Letöltés