Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/1a8c3ccd-5541-40a1-9a6d-155d434f084a
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
WC
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Raised bowl without flange horizontal outlet - With flap holes
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
P0066
Termékcsalád
ULYSSE
Termékcsoport
Toilets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-05-25
Verziószám
1
Magasság (mm)
830
Szélesség (mm)
385
Mélység (mm)
700
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Kerámia
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - WC
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 leírás
WC pans
CSI MasterFormat 2014 kód
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 név
Toilet Accessories
OmniClass szám
23-31 19 00
OmniClass név
Toilets
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Letöltés
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Letöltés
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Letöltés
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Letöltés
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Letöltés
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Letöltés