Termékek közzététele
CRECHE - Baby independent bowl
CRECHE - Baby independent bowl
    Porcher

    CRECHE - Baby independent bowl

    Separate bowl Baby - Dim. 38 x 27 x Seat height 24,5 / total 31 cm Weight: 7.5 kg
    Specifikáció
    • CRECHE - Baby independent bowl
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP2563
    • TermékcsaládCRECHE
    • TermékcsoportToilets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)270
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)310
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)6.97
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország