Termékek közzététele
MATURA - Seat
MATURA - Seat
    Porcher

    MATURA - Seat

    Seat - Ergonomic single seat
    Specifikáció
    • MATURA - Seat
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE8226
    • TermékcsaládMATURA
    • TermékcsoportToilets Seats
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)473
    • Szélesség (mm)458
    • Mélység (mm)58
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)2.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 21 13.40
    • CSI MasterFormat 2014 névStone Toilet Compartments
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText