Termékek közzététele
Backdraft Damper - Extruded Style Blade - Low to Medium Velocity - BD-150
Pottorff

Backdraft Damper - Extruded Style Blade - Low to Medium Velocity - BD-150

Backdraft Damper
Extruded Style Blade

The BD-150 backdraft damper employs gravity operated extruded style blades to restrict reverse airflow and to permit the forward flow of air in the intended direction. The BD-150 damper may be mounted vertically or horizontally (airflow up) in either exhaust or intake installations for low to medium velocity and pressure applications.

Specifikáció
  • Standard Construction

    Frame: 1-7/8" x 13/16" X 0.081" (46 x 21 x 2) extruded aluminum channel.

    Blades: 0.05" (1.3) thick aluminum - extruded.

    Linkage: Exposed on blade.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Extruded vinyl blade edge.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 48" (1219 x 1219)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Leakage: 10.7 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.05 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -40oF to 200oF (-40oC to 93oC)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBackdraft-Damper-Extruded-Style-Blade-Low-to-Medium-Velocity-BD-150
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportBackdraft Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-16
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 leírásDuct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 33 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBackdraft Dampers
  • OmniClass szám23-33 29 13
  • OmniClass névBackdraft Dampers