Termékek közzététele
Control Damper - Round - Triple-V Single Blade - CD-21R
Pottorff

Control Damper - Round - Triple-V Single Blade - CD-21R

Round Control Damper
Triple-V Single Blade

CD-21R control damper employs a sturdy round frame and triple-V blades for automatic air control and manual balancing in low to medium pressure and velocity applications.

Specifikáció
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 16 ga. (51 x 1.6) galvanized steel.

    Blades: 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel-round.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 1/2" x 3" (13 x 76) drive axle.

    Minimum Size: 5 Ø (127 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1.0 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóControl-Damper-Round-Triple-V-Single-Blade-CD-21R
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportAir Control Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-16
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 leírásDuct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 33 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névVolume-Control Dampers
  • OmniClass szám23-33 29 37
  • OmniClass névVolume Control Dampers