Termékek közzététele
VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720
VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720
    Powers

    VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720

    Concealed tub and shower, or shower only, combination mixer with battery operated LCD temperature display for use in shower applications. Features AAA alkaline battery for years of continuous life. Rugged, brass valve body construction with paraffin actuator protects against temperature and pressure changes. Internal components resist lime buildup and corrosion. Adjustable handle rotation stop reduces risk of handle overadjustment. Opens in cold water position to maximize bather safety. Battery and temperature display are housed in an easy-access, watertight enclosure.

    Specifikáció
    • Features

      • Controls mixed outlet temperature within 10°F (5.5°C) of hot water supply temperature and displays temperature within 1/10th of a degree
      • Provides true protection against pressure and temperature changes
      • Eliminates time and cost for seasonal limit stop adjustment
      • Back-to-back installation without costly cross-over piping
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító720-VisuGuard-Tempering-Valve
    • TermékcsaládLavatory Tempering
    • TermékcsoportTempering Valve
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING