Termékek közzététele
TempTAP Lead Free* gooseneck thermostatic faucets - TempTAP 205
Powers

TempTAP Lead Free* gooseneck thermostatic faucets - TempTAP 205

Series 205 and 215 TempTAP thermostatic gooseneck faucets feature an advanced thermal actuator to provide the latest in thermal protection. The single-lever cartridge, with integral ceramic discs, provides both temperature and volume control. TempTAP automatically mixes hot and cold water to deliver preset water within a specific range. In the event of cold water failure, the thermal actuator virtually shuts off the flow of hot water. Listed to ASSE 1070, IAPMO cUPC, and NSF 61 Section 9 Annex G.

Specifikáció
  • Features

    • Eliminates installation of under-the-counter thermostatic valve
    • Single-lever cartridge provides both temperature and volume control and quickly compensates for pressure and temperature fluctuations
    • Durable Lead-Free* brass body complies with low lead installation requirement
    • Limits flow to less than 0.5 gpm in the event of cold water failure and ADA compliant
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTempTAP-205-Thermostatic-Faucet
  • TermékcsaládLavatory Tempering
  • TermékcsoportThermostatic Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 leírásBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING