Termékek közzététele
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table

    Practical Electric Height Adjustable Table

    PRACTICAL is an electric height adjustable table with a distinctive tripod base. It features an automatic height adjustment switch with 3 preset levels and an automatic safety stop system. Available in rectangular (CSQ) and curved (CRO) top shapes. An optional felt acoustic screen panel (PRACTICAL-FS1545) is available. Height adjusts from 610mm to 1260mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópractical-electric-height-adjustable-table
    • TermékcsaládHeight Adjustable Table
    • TermékcsoportElectric Height Adjustable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)935
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)750
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMelamin
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor