Termékek közzététele
100663 Fire Hose Reel 1 with STABILO-hose, 30 m / 19 mm
Presto AB

100663 Fire Hose Reel 1 with STABILO-hose, 30 m / 19 mm

Fire Hose Reel type 1 center hose reel is the base of all our fire hose reels . The water supply through the center hose reel enables function without pulling the whole hose out. Wallmounted.

Specifikáció
  • Art. nr. 100663

    Type 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
     30 m / 19 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 175 mm

    RSK nr. 422 72 51

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbrandpost-typ-1-med-stabilo-slang-30m-19-mm
  • TermékcsaládFire Hose Reel
  • TermékcsoportFire Hose Reel type 1
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)585
  • Szélesség (mm)585
  • Mélység (mm)175
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagGumi
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)15.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 leírásWater fire extinguishing systems

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország