Termékek közzététele
100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S
Presto AB

100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design.

Specifikáció
  • art. nr. 100717

    Hose Lengt/Dimension

    30m / 25mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFire-Hose-Reel-Type-3-240-30m-25-S-100717
  • TermékcsaládFire Hose Reel
  • TermékcsoportFire Hose Reel type 3
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)690
  • Szélesség (mm)690
  • Mélység (mm)240
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagGumi
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)42.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 leírásWater fire extinguishing systems