Termékek közzététele
104561 Riser Hatch 400x400mm
Presto AB

104561 Riser Hatch 400x400mm

Riser Hatch including lock, decal and firebox key according to SS 3654. Path control hatches are available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóriser-hatch-400x400mm-104561
  • TermékcsaládDry&Wet Riser
  • TermékcsoportOutlet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)42
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)3.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 leírásWater fire extinguishing systems