Termékek közzététele
4000 SBC ECOWashbasin Tap Mixer
Presto Ibérica

4000 SBC ECOWashbasin Tap Mixer

Ecological shut off mixer anti-blockage tap for fixing on counter with chromed brass body. Mixer at the press-button. Models: 10610 - 10611.
Specifikáció
  • *Automaticd safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 3,8 l/min. *With aerator. *Mixer tap with press button and optional temperature limiter. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with seal, washer, 1/2 and 350 mm inox flexible hose brida, two stopckc. *Non-return valves to prevent the intercommunication os hot and cold water. *Gross weight: 2,450 Kg. *Equipped with sfety system that prevents the continuous flow of water in case of voluntary blockage. *Water saving: 57%.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító10610
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)144
  • Szélesség (mm)49
  • Mélység (mm)164
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa