Termékek közzététele
ECLAIR Wall-Mounted Toilet Tap Gerontological
Presto Ibérica

ECLAIR Wall-Mounted Toilet Tap Gerontological

Push flush valve with body and press-button in chromed brass for wall mounting, provided with wide ergonomic control in steel covered by green epoxy. Anti-sipon device incorporated. Interchangeable piston. Model: 13601.
Specifikáció
  • *Automatic closing: 7 ± 2s. *Flow rate: 1,5 l/s. *1/4 male inlet. *Recommended for disabled people. *Anti-siphon device incorporated. *Minimum dynamic pressure needed: 1 bar. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the flush. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Opening by wide ergonomic control in steel covered by green epoxy, 140 mm diameter. *Gross weight: 1,050 Kg. *Without stopcock.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító13601
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportWC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)145
  • Szélesség (mm)140
  • Mélység (mm)131
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa