Termékek közzététele
Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D
Presto Ibérica

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D Models: 18560 - 18562 - 18563 - 18564.
Specifikáció
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító18560
  • TermékcsaládFrames
  • TermékcsoportWC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1185
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)84
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)15.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Video Systems
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa