Termékek közzététele
Adjustable frame support for inox 1000 A mechanical flush toilet
Presto Ibérica

Adjustable frame support for inox 1000 A mechanical flush toilet

Adjustable frame support for inox 1000 A mechanical flush toilet Model: 18885.
Specifikáció
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító18885
  • TermékcsaládFrames
  • TermékcsoportWC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1185
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)84
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)12.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa