Termékek közzététele
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
    Presto Ibérica

    XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock

    Built-in push flush valve for wall mounting with chromed brass body. Models: 19320 - 19322 - 19323 - 19324 - P2619320 - P3119320.
    Specifikáció
    • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Outlet for Ø28 mm tube. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Built-in box. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *With stopcock. *Brass plate (chromed, white, black or INOX option). *1 male inlet. *Flow: 1,33 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 1 bar.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító19320
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)271
    • Szélesség (mm)160
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika Európa