Termékek közzététele
Wall-Mounted Shower Tap for Alpa 80 and Alpa 90
Presto Ibérica

Wall-Mounted Shower Tap for Alpa 80 and Alpa 90

Adjustable shower head with tube for Presto Alpa 80 and Presto Alpa 90 Model: 29206.
Specifikáció
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 1.745 Kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító29206
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShower
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)910
  • Szélesség (mm)65
  • Mélység (mm)170
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa