Termékek közzététele
Wall-Mounted Shower Tap (pivotable sprayer)
Presto Ibérica

Wall-Mounted Shower Tap (pivotable sprayer)

Adjustable shower head with arm (wall inlet) Model: 29300.
Specifikáció
  • *shower head in chromed brass. *Male inlet 1/2. *Gross weight: 0.850 Kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító29300
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShower
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)117
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)190
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa