Termékek közzététele
Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.
Presto Ibérica

Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.

Straight spout for fixing on chromed brass wall with breaker. Models: 30710 - 30600 - 30650.
Specifikáció
  • *With breaker. Male inlet 1/2. *Chrome-plated brass spout. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító30710
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)50
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)145
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa