Termékek közzététele
ARTE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap
Presto Ibérica

ARTE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Ecological-timed single water tap for built-in installation with chrome-plated brass body. Model: 31800.
Specifikáció
  • *Automatic closing: 5 ± 1s. *Flow: 5 l/minute to 3 bar. *Female inlet and outlet 1/2. *Body and trim in chromed brass. *Intermediate fixing plate. *Vandal-resistant, without visible screws. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire timing mechanism. *Inner parts made of materials resistant to corrosion and lime scale. Stainless steel screws. *With intermediate fixing plate, chrome-plated brass trim and concealed screws. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.572 Kg. *Water Saving: 76%
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító31800
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportUrinal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)90
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)78
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa