Termékek közzététele
Wall-Mounted Shower Tap (exposed mounting)
Presto Ibérica

Wall-Mounted Shower Tap (exposed mounting)

Adjustable shower head with arm (exposed inlet) Model: 35700.
Specifikáció
  • *Shower head in chromed brass. * Water inlet for Ø 18 mm tube. (tube not supplied). *Gross weight: 0.750 Kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító35700
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShower
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)117
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)165
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa