Termékek közzététele
NINE Shower mixer column with 200mm spray
Presto Ibérica

NINE Shower mixer column with 200mm spray

Presto Ibérica Nine 46250100 thermostatic shower mixer column with shower kit chrome
Specifikáció
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by wheel. Cold touch system. Cartridge diameter 1/2 lap. Thermostatic diameter 25 mm. Distribution ceramic frame. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam, trim, flexible hose, holder shower and handshower diameter 100 mm 4 functions. Sprayer inox finish chrome diameter 250 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 11,9 l/minute. Adjustable spray bar support. Inverter integrated in command.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító46250100
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1416
  • Szélesség (mm)280
  • Mélység (mm)280
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa