Termékek közzététele
ARTE Washbasin Tap
Presto Ibérica

ARTE Washbasin Tap

Single water ecological-timed tap for installation on shelves with chrome-plated brass body. Models: 66500 - 66501.
Specifikáció
  • *Automatic closing: 10 ± 2 s. *With 6 l/minute flow regulator. *Male inlet 1/2. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism.* Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with washer, gasket and fixing nut. *Gross weight: 1.076 Kg. *Water Saving: 33%. *Certified by AENOR with respect to EN816
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító66500
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)164
  • Szélesség (mm)47
  • Mélység (mm)160
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa