Termékek közzététele
DALMA Kitchen tap
Presto Ibérica

DALMA Kitchen tap

Presto Ibérica Dalma 7208600 high sink mixer chrome
Specifikáció
  • Single-lever kitchen tap for countertop installation. Made of brass. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Flow rate 27.8 l/min at 3 bar and maximum opening. Supplied with: Fixing elements and flexible hoses. Available in chrome and luxcover cupra finishes.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7208600
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportKitchen
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)365
  • Szélesség (mm)48
  • Mélység (mm)165
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa