Termékek közzététele
Antivandal shower tap for  Alpa 80 and Alpa 90
Presto Ibérica

Antivandal shower tap for Alpa 80 and Alpa 90

Anti-vandal shower head with tube for Presto Alpa 80 and Presto Alpa 90. Model: 75001.
Specifikáció
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 2.325 Kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító75001
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShower
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)933
  • Szélesség (mm)65
  • Mélység (mm)83
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa