Termékek közzététele
Novo Sensia UE Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

Novo Sensia UE Wall-Mounted Toilet Tap

Electronic timed faucet with stop certificate for urinal, recessed wall fixing. Models: 78609 - 78610.
Specifikáció
  • * Automatic process of adaptation to the environment. *CR-P2 6V waterproof battery pack or 12V transformer depending on the model. *Low battery indication via communication LED. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Saving water and energy. *Flush 4 seconds after the user has left the urinal. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Watertight internal connections. *Automatic closing in case of exhausted battery. *Automatic rinsing every 24 hours.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító78609
  • TermékcsaládElectronic Faucets
  • TermékcsoportUrinal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa