Termékek közzététele
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
    Presto Ibérica

    DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic

    Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Model: 79210.
    Specifikáció
    • *Great water saving, energy savings and improved hygienic conditions. *View installation case. lid with security screws. *Leak internal connections. *1/2 male inlet. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Flowing Ecosystems aerator 8,5 l/min to 3 bar. *Automatic rinsing in 24 h. *CR-P2 battery or 12 V transformer. *Anti-lock system. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70º C maximum. *LED system indication for low battery. *Gross weight: 1,500 kg.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító79210
    • TermékcsaládElectronic Faucets
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)269
    • Szélesség (mm)140
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika Európa