Termékek közzététele
DOMO TOUCH Inlay Urinal Tap Electronic
Presto Ibérica

DOMO TOUCH Inlay Urinal Tap Electronic

Push single water tap for wal installation with chromed brass body with Touch technology. Models: 79650 - 79651.
Specifikáció
  • *1/2 male inlet and outlet with gaskets and pip union nut ø10 x 12 mm. *Discharge flow: 1 l (with more than 1 bar pressures). *Flow rate: 9 l/min at 14 PSI. *Automatic closing 6+-2. *View installation case: lid with security screws. *Leak internal connections. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min 0-8 - max. 8 bar). *Recommended water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC).*LED system indication for low battery. *Gross weight: 0,750 kg. *Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *Supplied with CRP2 battery 6V lithium or 12V. *Anti-vandal system.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító79650
  • TermékcsaládElectronic Faucets
  • TermékcsoportUrinal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)99
  • Szélesség (mm)120
  • Mélység (mm)120
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa